Afag Módulos rotativos serie CR 25 50254300

Número de pieza:

AVENTICS-50254300

Rotary module CR 25

especificaciones

TipoCR 25
Rejilla de sujeción96 mm
Rejilla de sujeción alternativa60 mm
Rosca de fijaciónM10 / M12
Rosca de fijación alternativaM8
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PG1/8
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto3.28 kg
Consumo de aire (180°)0.389 L
Tiempo de giro mín. 180°0.44 s
Nivel de ruido54 dB (A)
Par de giro6.2 Nm
Momento de inercia de masa máx.4000 kg cm²
Precisión de ángulo+/- 0.05°
Posiciones2
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø19x5,8, 2x tornillo de montaje M10x70, 2x amortiguador SD M20x1.5 -1
AccesoriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1