Afag Carro eléctrico ES20 50425969

Número de pieza:

AVENTICS-50425969

Electro slide ES20-50-SL

especificaciones

TipoES20-50-SL
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rosca de fijaciónM4
Rosca de fijación alternativaM3
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H50 mm
Peso neto1.1 kg
Peso desplazado0.5 kg
Tensión nominal72 V DC
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.6.8 m/s
Fuerza permanente15 N
Fuerza de pico67 N
Constante de fuerza9 N/A
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo de montaje M4x12, 4x anillo elástico M4
AccesoriosMagSpring lateral/delantero, Compensación por resorte ES20-50-SL, Sistema de medición de recorrido externo ES20, 2x casquillo de centraje Ø5x2,5, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico, Soporte de módulo MTZ 25x2b centrado doble
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Otros soportes de módulo