Afag Módulos giratorios de la serie CR 20-D 50433055

Número de pieza:

AVENTICS-50433055

Rotary module CR 20-D

especificaciones

TipoCR 20-D
Rejilla de sujeción48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto1.68 kg
Consumo de aire (180°)0.003 L
Pasos eléctricos6 x 1 A
Pasos de fluidos4 x M5
Tiempo de giro mín. 180°0.35 s
Nivel de ruido54 dB (A)
Par de giro1.8 Nm
Momento de inercia de masa máx.350 kg cm²
Precisión de ángulo+/- 0.05°
Posiciones2
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo especial M6x36/8, 2x amortiguador SD M10x1 -4, 4 x junta tórica, 2,49 x 0,66, 2 x Tornillo prisionero, M5 x 4
AccesoriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, Cable del actuador del sensor de 6 polos, female, 5 m, 0 open 1, Cable del actuador del sensor de 6 polos, male, 0,6 m, 0 open 1