Afag Ejes rotatorios Afag serie SE30 50444475
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | SE30-2-50-G-E |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Peso neto | 1.45 kg |
| Pasos de fluidos | 2 |
| Par de giro continuo | 5.6 Nm |
| Número de revoluciones | 140 1/min |
| Par de salida máx. | 16 Nm |
| Accionamiento | eléctrico |
| transmisión | 50:1 |
| Tipo de codificador | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| Precisión de repetición | +/- 0.0017 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x junta tórica Ø 2,5x0,62 |
| Accesorios | Kit de montaje de limitación de giro SE30, Bloque de alimentación S01-48/960, trifásico, Cable de motor M17, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |