Afag Carro eléctrico ES20-2S 50595423

Número de pieza:

AVENTICS-50595423

Electro slide ES20-200-2S

especificaciones

TipoES20-200-2S
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rosca de fijaciónM4
Rosca de fijación alternativaM3
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H200 mm
Peso neto2.1 kg
Peso desplazado1.1 kg
Tensión nominal72 V DC
AccionamientoMotor lineal, eléctrico + seguridad ampliada 2S *
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.4.8 m/s
Fuerza permanente31 N
Fuerza de pico137 N
Constante de fuerza12.5 N/A
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo de montaje M4x12, 4x anillo elástico M4
AccesoriosMagSpring lateral/delantero, Compensación por resorte ES20-50-SL, Sistema de medición de recorrido externo ES20, Casquillo de centraje Ø5x2,5, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico, Soporte de módulo MTZ 25x2b centrado doble
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Otros soportes de módulo