especificaciones
| Tipo | ES20-300-2S |
| Rejilla de sujeción | 30 x 30 mm |
| Rosca de fijación | M4 |
| Rosca de fijación alternativa | M3 |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera H | 300 mm |
| Peso neto | 2.5 kg |
| Peso desplazado | 1.4 kg |
| Tensión nominal | 72 V DC |
| Accionamiento | Motor lineal, eléctrico + seguridad ampliada 2S * |
| Tipo de protección | IP30 |
| Velocidad máx. | 4.8 m/s |
| Fuerza permanente | 31 N |
| Fuerza de pico | 137 N |
| Constante de fuerza | 12.5 N/A |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido | +/- 0.02 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo de montaje M4x12, 4x anillo elástico M4 |
| Accesorios | MagSpring lateral/delantero, Compensación por resorte ES20-50-SL, Sistema de medición de recorrido externo ES20, Casquillo de centraje Ø5x2,5, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico, Soporte de módulo MTZ 25x2b centrado doble |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Otros soportes de módulo |