Afag Pinza universal UG 20 50032663

Número de pieza:

AFAG-50032663

Ver hoja de datos
Universal gripper UG 20 NC

especificaciones

Rejilla de sujeción20 x 20 mm
Orificios de sujeción3,2 mm
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro20 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Peso neto0.43 kg
Consumo de aire/ciclo0.0239 L
Tiempo de agarre0.03 s
Tiempo de cierre = Peso del dedo0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
Fuerza prensora al abrir139 N
Fuerza prensora al cerrar188 N
Peso máx. admisible por cada dedo de agarre150 g
Fuerza del muelle38 N
Recorrido de apertura2 x 4 mm
Precisión de repetición+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø5x2,5, 2x tornillo de montaje M3x30, 4x tornillo de montaje M3x50
AccesoriosINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
Accesorios adicionalesINI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO