Válvula de aislamiento Flapper ASCO™ serie 068 (16 mm y 22 mm)
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Materiales del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Líquidos/gases agresivos |
| Tamaño de tubo/orificio | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,024 Cv a 0,35 Cv |
| Tensión | 12 DC; 24 DC; |
| Entorno operativo | Corrosivo; interior |
| Normas/regulaciones | IP65 |