Electroválvulas ASCO™ serie 109

ASCO serie 109 es una línea de electroválvulas de mando directo, montaje en base, compacta, normalmente abierta y normalmente cerrada de 3 vías con un diseño probado y fiable. Estas válvulas de peso ligero y bajo consumo se pueden montar fácilmente en bases individuales o acoplables.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Tamaño de tubo/orificio1/8; M5
Tipo de orificioBrida
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Tensión24 CC; 230 CA | 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 10,3 Bar; 10,3 34,5 Bar
Normas/regulacionesIP65
Entorno operativoInteriores
MediosAire, Gases neutros; Aceite ligero; Fueles; Agua
Materiales del cuerpoPlásticos técnicos