Filtros, reguladores y lubricadores miniatura Numatics™ serie 12

La serie 12 de Numatics es una línea de filtros, reguladores y lubricantes neumáticos miniatura ideal para aplicaciones que necesitan de aire limpio en un espacio limitado. Los cuerpos anodizados negros y compactos están fabricados de aluminio liviano con la durabilidad para casi cualquier aplicación. Su alto caudal las hace adecuadas para usarlas en las industrias automotrices y de neumáticos, química, alimentos y bebidas, equipo médico, petróleo y gas. Numatics serie 12 viene en tamaños de 1/8 de pulgada o 1/4 de pulgada con roscas NPT, G o R.

1 - 1 de 1 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Accesorios/puerto de presión
Tipo de producto
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

AccionamientoAccesorios/puerto de presiónTipo de productoEnvío inmediato disponibleDisponibilidad
SolenoideNPTVálvula de solenoideQuickShip EverydaySame Day
165,00 US$
AÑADIR A LA LISTA