Válvulas de control direccional Numatics™ serie 140
especificaciones
| Actuador de válvula | Neumática - pilotaje neumático, solenoide - pilotaje neumático |
| Medios | Aire, gas neutro; vacío |
| Tamaño de tubería/puerto | 1"; 1 1/4"; 1 1/2" |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Función | 4 vías - 5/2 |
| Caudal | Más de 14,0 Cv |
| Entorno operativo | Interior; exterior |
| Normas/regulaciones | CSA; IP65 |