ASCO™ 158 & 159 High Performance Motorized Valve for Gas Burners

The ASCO Series 158 & 159 Advanced Motorized Gas Valve is a normally closed safety shutoff valve, specifically engineered for industrial gas burners. It features the broadest pressure regulating range on the market and incorporates an electronic gas pressure regulator for precise control, noted for its high accuracy and repeatability. These valves offer versatile functional configurations, such as ON/OFF, HIGH/LOW/OFF, and pressure regulating modes, adapting seamlessly to a variety of applications. The easy-to-set interface enhances user experience for pressure adjustments. With the ability to withstand high operating pressures (up to 25 PSI / 1.7 bar) and a robust safety closure (30-75 PSI / 2.1-5.2 bar), these valves are housed in a durable IP65/Type 4 enclosure for outdoor installation. Operating efficiently in temperatures from -40˚F to 150˚F (-40˚C to 66˚C), they deliver reliable performance in diverse environments.

1 - 10 de 227 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Peso del producto
Material del cuerpo
Accesorios/puerto de presión
Tipo de producto
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
P159A110X1X01F0

ASCO P159A110X1X01F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
794,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X02F0

ASCO P159A110X1X02F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
828,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X03CU

ASCO P159A110X1X03CU

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
Solenoide9.26AluminioNPTVálvula de solenoide
812,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X03F0

ASCO P159A110X1X03F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
862,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X04F0

ASCO P159A110X1X04F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
892,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X11F0

ASCO P159A110X1X11F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
911,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X13F0

ASCO P159A110X1X13F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
SolenoideAluminioNPTVálvula de solenoide
979,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X22CU

ASCO P159A110X1X22CU

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
Solenoide9.26AluminioNPTVálvula de solenoide
910,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X22F0

ASCO P159A110X1X22F0

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
Solenoide9.26AluminioNPTVálvula de solenoide
910,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
P159A110X1X24CU

ASCO P159A110X1X24CU

AccionamientoPeso del productoMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presiónTipo de producto
Solenoide9.26AluminioNPTVálvula de solenoide
974,00 US$
AÑADIR A LA LISTA