Válvulas fluídicas ASCO™ serie 226

Las válvulas de control fluídico de la serie 226 de ASCO están diseñadas para manejar líquidos y gases en dispositivos e instrumentos analíticos y médicos. Con una gama diversa de ajustes, formas y funciones, la serie 226 es ideal para aplicaciones como equipos dentales, cromatografía de gases, analizadores industriales y dispositivos respiratorios.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide, eléctrico - mando directo, eléctrico - enclavamiento
Material del cuerpoLatón, latón niquelado, POM
MediosAire, gas neutro, agua
Tamaño de tubo/orificioM5
Tipo de orificioBrida, a presión
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta, 3 vías - 3/2 universal, 3 vías - 3/2 normalmente abierta, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
CaudalMenos de 0,05 VC, de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión6 CC, 12 CC, 24 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima0 a 232 PSI
Entorno operativoInteriores
Normas/regulacionesIP65, RoHS