Electroválvulas ASCO™ serie 257
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Latón |
| Medios | Aire, gas inerte |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/8" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,1 VC a 0,5 VC |
| Tensión | 24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50; 60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | CSA; Tipo 1; UL |