Electroválvulas piloto de bobina redundante ASCO™ Serie 323

Las electroválvulas piloto de bobina redundante serie 323 son ideales para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y fiabilidad. Las bobinas cuentan con configuración 2oo2.

especificaciones

Accionamiento de válvulaPilotaje electro-neumático
Material del cuerpoBajos, acero inoxidable
MediosAire, gas inerte
Tamaño del orificioNPT de ¼ in a ½ in
Tipo de orificioNPT
FunciónVálvulas redundantes con configuración 2 en 2oo2 en 2oo3 (normalmente cerrada o normalmente abierta)
Tasas de caudalde 1,5 a 4 CV (de 1,3 a 3,5 kV)
Presión diferencial de funcionamiento máxima150 psi (10 bar)
Rango de temperatura ambienteCA: de -4 °F a 125 °F (de -20 °C a 52 °C); CD: de -40 °F a 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Normas/regulacionesElectroválvula aprobada por UL, con certificación CSA, cumple con las directivas CE aplicables, compatible con SIL 3