Sistema de tanque ASCO™ serie 355B

El sistema de tanque ASCO serie 355B está diseñado para usarse en aplicaciones del colector de polvo que requieren una capacidad de caudal alto. El sistema del tanque incorpora un perfil de aluminio y cubiertas en los extremos y tiene la aprobación CE de acuerdo con la Directiva de equipos a presión 2014/68/EU.

especificaciones

Normas/regulacionesATEX Zona 2-22, ATEX Zona 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (protección de ingreso), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb y Ex tD, Ex mb
Tamaño de tubería/puerto1"; 1 1/2"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, abrazadera, racor instantáneo