Electroválvula ASCO™ serie 377
especificaciones
| Actuador de válvula | Palanca |
| Materiales del cuerpo | Latón |
| Medios | Combustible |
| Tubería/orificio | 1/2"; 3/8" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC |
| Tensión | 24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10,3 Bar |
| Entorno operativo | Interior, Exterior |
| Normas/regulaciones | CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL |