Electroválvulas ASCO™ serie 381
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide, solenoide - Pilotaje neumático |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Medios | Aire, gases neutros, gas natural |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/4"; 3/8"; 1/2" |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 2,2 Cv a 6,2 Cv |
| Voltaje | 110 CA, 115 CA, 24 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 12 CC, 120 CC, 24 CC, 48 CC, 240 CC, 480 CA, 440 CA |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | 150-500 PSIG |
| Entorno operativo | Corrosivo, peligroso, exterior |
| Normas/regulaciones | ATEX Zona 1-21, Clase I Div 1, CSA, IEC Ex Zona 1-21, IP67, SIL, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL |