Válvula de aislamiento basculante ASCO™ serie 385

Las válvulas de aislamiento basculantes ASCO serie 385 están diseñadas para su uso con líquidos neutros o altamente agresivos que se encuentran en los instrumentos analíticos. El mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina adherencias del asiento de la válvula. La separación hermética del mecanismo de control previene la contaminación de partículas ocasionada por la fricción de las partes en movimiento, garantizando la máxima pureza de las muestras de líquido. Las aplicaciones típicas incluyen diagnósticos In vitro, hematología, secuencia de ADN, y manejo de líquidos quirúrgicos.

1 - 1 de 1 resultados de productos
Seleccionar columnas
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

Disponibilidad
AÑADIR A LA LISTA