Válvulas de mando por presión ASCO™ serie 390
especificaciones
| Actuador de válvula | Mando por presión, neumática - Pilotaje neumático |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Medios | Aire, gases neutros, agua caliente, aceite ligero, agua, vapor |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Función | 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta |
| Caudal | De 5,19 a 12 Kv, más de 12 kv |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | 10,3-34,5 Bar, vacío a 10,3 Bar |
| Normas/regulaciones | IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (Protección de ingreso), IP66 |