Válvulas proporcionales FlowtronicD Numatics™ serie 607

La serie 607 FlowtronicD ASCO Numatics es una línea de válvulas proporcionales con unidades del sensor de presión y electrónica de control digital. Los parámetros del bucle de control de la válvula se pueden optimizar para la aplicación con el software FlowCom fácil de usar. Las válvulas Numatics serie 607 están diseñadas para aplicaciones con requisitos de caudal que varían continuamente. Las aplicaciones típicas incluyen revestimiento de pintura, mezcla de gases en el control de procesos, embalaje y proceso de alimentos, acabado de superficies y revestimiento de materiales, sistemas de control de quemadores y tecnología de celdas de combustible.

especificaciones

Actuador de válvulaProporcional
Tamaño de tubería/puerto1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
CaudalDe 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Entorno operativoInteriores
MediosAire, Gases neutros, Oxígeno