Sensor de partículas ASCO™ DPT P152
especificaciones
| Comunicación | Fieldbus, Bluetooth, HART® |
| Funciones | Diagnóstico del dispositivo, autocomprobación automática de EPA, ingreso básico de datos internos |
| Resolución | 0,5 pA (0 a 5000 pA)<br>5,0 pA (0 a 5000 pA)<br>10,0 pA (0 a 100 000 pA) |
| Clasificación del área | Servicio general. Ubicaciones peligrosas, incluidas las zonas 0, 1, 2 (ia, ib, ic) y las zonas 20,21,22 (ia, ib, ic) |
| Presión del proceso | 10 psi (0,69 bar), 100 psi (6,9 bar) |
| Temperatura del proceso | 250 °F (121 °C), 450 °F (232 °C), 500 °F (260 °C) |
| Revestimiento | Sin revestimiento, revestimiento de PTFE, capa de teflón |