Controles de caudal Numatics™

Los controles de caudal de Numatics brindan un control de velocidad preciso en un tamaño compacto. El control con tornillo o perilla regula el caudal de escape en un circuito neumático con precisión. Los controles de caudal cuentan con un cuerpo que gira 360°, lo que evita la necesidad de usar acoples.

especificaciones

Entorno de funcionamientoInterior; Exterior
Tamaño de tubo/puerto1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; M7