Electroválvulas de uso general ASCO™ L133

Las válvulas de uso general de la serie L133 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

especificaciones

Materiales del cuerpoLatón
Actuador de válvulaSolenoide, operada por piloto
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/puerto3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)16 bar
Temperatura del fluido–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima5 °E (~37 cSt o mm2/s)
SelladoNBR; FPM; EPDM