Válvulas de solenoide de uso general ASCO™ serie L182
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón; acero inoxidable |
| Actuador de válvula | Solenoide, operada por piloto |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubo/puerto | 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 20 bar |
| Temperatura del fluido | –10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM) |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 cSt o mm2/s) |
| Juntas | NBR; FPM; EPDM |