Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 8
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/8"; 1/4" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Función | 4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado |
| Normas/regulaciones | CSA, IP65, UL |
| Entorno operativo | Interior, Exterior |
| Medios | Aire, gases neutros, vacío |