Válvulas miniatura ASCO™ serie RB

La serie RB de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usar con aire y gases neutros. Su construcción compacta y liviana y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. Las válvulas tienen una vida útil excepcional de más de 100 millones de ciclos, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos de OEM. Las aplicaciones típicas de la serie RB incluyen instrumentos de terapia respiratoria, equipo de monitorización de pacientes, terapia de compresión (DVT) y máquinas de diálisis.

1 - 3 de 3 resultados de productos
Seleccionar columnas
Clase de bobina
Tamaño de la tubería/puerto
Tipo de producto
Voltaje
Vataje
Función de válvula
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
RHB3B7H85O

ASCO RHB3B7H85O

Clase de bobinaTamaño de la tubería/puertoTipo de productoVoltajeVataje
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
RHF204H50O

ASCO RHF204H50O

Clase de bobinaTamaño de la tubería/puertoTipo de productoVoltajeVataje
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
RHF206H80O

ASCO RHF206H80O

Clase de bobinaTamaño de la tubería/puertoTipo de productoVoltajeVataje
AÑADIR A LA LISTA