Sistema de control redundante ASCO™ serie RCS
especificaciones
| Actuador de válvula | Pilotaje electro - neumático |
| Material del cuerpo | Aluminio, plásticos técnicos, acero inoxidable |
| Medios | Aire, gas neutro |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Función | Doble 3 - vías 2 X normalmente cerrada, doble 3 - vías 2 X normalmente abierta |
| Caudal | De 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Voltaje | 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Corrosivo, peligroso, interior, exterior |
| Entorno operativo | Peligroso |
| Normas/regulaciones | IEC 60529 (protección contra ingreso), ATEX, ISO, IP65 |