Válvula de corte de gas ASCO™ serie S261

La serie S261 de ASCO es una línea de válvulas de solenoide diseñadas para el control on/off de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Las válvulas de mando asistido tienen cuerpos de aluminio de fundición, están diseñadas para 2 vías, normalmente cerradas, y tienen la capacidad de funcionar con alta presión.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoAluminio
MediosGas natural
Tamaño de tubo/orificio1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión24 CA, 120 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInteriores
Normas/regulacionesCSA, UL, FM