ASCO™ 8040A123L0C00F6

Número de pieza:

Asco-8040A123L0C00F6

228,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4, NC, 240/60,220/50 VALVE / SOLENOID

especificaciones

Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight2.21 lbs
Order Code8040A123L0C00F6
Item StatusActive