ASCO™ 8327G032AC115-120/50-60D

Número de pieza:

Asco-8327G032AC115-120/50-60D

2562,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 3U STAINL12 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115-120 AC-60 with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131233
Coil ClassFT
Coil Number276000-032-D
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 12.0/F AC