ASCO™ EV8551G309MODC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8551G309MODC12/DCD

940,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 9/16 2 NC Brass 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-903-D
Orifice Size1/4 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.4/F DC