ASCO™ IS8316B304MBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-IS8316B304MBDC24/DCD

1460,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2 NC Brass 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number298006-002-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.48/H DC