ASCO™ JSIS8316B303MBDC24/DC

Número de pieza:

Asco-JSIS8316B303MBDC24/DC

1648,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/32 3 NC Brass 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.48/H DC