PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SU8263H300AC24/60

Número de pieza:

Asco-SU8263H300AC24/60

288,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325029
Coil Number238812-005
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE