Microelectroválvulas ASCO™ serie V365

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoLatón
Actuador de válvulaEléctrico - mando directo
Función3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Tubería/Orificio
Tipo de orificio
Presión máxima admisible (PS)16 bar
Temperatura del fluido-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidad máxima3°E (~22 cSt o mm2/s)
JuntasNBR; FPM