Microelectroválvulas ASCO™ serie V366
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta |
| Tubería/Orificio | |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM) |
| Viscosidad máxima | 3°E (~22 cSt o mm2/s) |
| Juntas | NBR; FPM |