Válvulas direccionales AVENTICS™ serie 2002

especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - Piloto neumático |
| Tamaño de tubería/puerto | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6 mm |
| Tipos de puerto | Extremo acanalado; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión; UNF |
| Caudal | De 0,1 VC a 0,5 VC |
| Normas/regulaciones | CSA; IP65 |
| Entorno operativo | Interior, exterior, lavado a fondo |
| Medios | Gas neutro; vacío |