Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2012

Las electroválvulas con pilotaje neumático AVENTICS serie 2012 ofrecen flexibilidad de conexión en un diseño modular, lo que elimina la necesidad del cableado interno. Con su electrónica fieldbus y capacidad de E/S, las válvulas admiten protocolos de interfaz/bus electrónicos, incluyendo DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remotas y Profibus DP. La serie 2012 es ideal para aplicaciones de embotellado, del automóvil, sala de prensa y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipos de puertoG ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función4 vías - 4/2; 4 vías - 5/3; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión
CaudalDe 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normas/regulacionesCSA; IP65; UL
Entorno operativoInterior, exterior, lavado a fondo
MediosAire, gas inerte