Sistemas de válvula de seguridad de zonas AVENTICS™ serie 500
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - piloto de aire |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm |
| Tipo de puerto | NPTF, G ISO228/1-G BSPP, racor instantáneo |
| Función | 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3, 4 vías 5/3 - Centro de presión; Doble 3 - 2 vías X normalmente cerrada; Doble 3 - 2 vías X normalmente abierta |
| Caudal | De 1,0 VC a 2,0 VC<br>De 0,86 a 1,73 Kv<br>De 1000 a 2000 L/M<br>De 60 a 120 M3/H<br>De 35,3 a 70,6 SCFM |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10,3 Bar |
| Normas/regulaciones | Seguridad de máquinas 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2) |
| Entorno operativo | Interiores |
| Medios | Aire, gas inerte |