PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Fijaciones de horquillas AVENTICS™

Ver catálogo

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    4 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Cast Iron
    Die-cast aluminum
    Galvanized Steel
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Cylinder mountings
    167
    CCL-IC
    CCL-IS
    KPZ
    RPC
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    NFPA
    1 - 10 de 93 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tamaño del orificio
    Cojinete giratorio
    Material del cuerpo
    Tipo de accesorio
    Industria
    Disponibilidad
    Cilindro serie
    Serie del producto
    Envío inmediato disponible
    Standards and Regulations
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1827001289

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001289

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    32 mm10 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    31,53 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001290

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001290

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    40 mm12 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    33,03 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001291

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001291

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    50 mm12 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001293

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001293

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    80 mm16 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001294

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001294

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    100 mm20 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001445

    AVENTICS Charnela trasera AB3, Serie CM1 1827001445

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    20 mm|25 mm8 mmSteel, chrome-platedFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001446

    AVENTICS Charnela trasera AB3, Serie CM1 1827001446

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    12 mm|16 mm6 mmSteel, chrome-platedFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001447

    AVENTICS Charnela trasera AB3, Serie CM1 1827001447

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    8 mm|10 mm4 mmSteel, chrome-platedFijaciones de cilindrosIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001500

    AVENTICS Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001500

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    63 mm16 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    51,35 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001593

    AVENTICS Charnela trasera AB6, Serie CM1 1827001593

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoTipo de accesorioIndustria
    32 mm10 mmAluminioFijaciones de cilindrosIndustria
    34,77 US$
    AÑADIR A LA LISTA