Cilindros intercambiables sin rotación NFPA Serie F de AVENTICS™
especificaciones
| Orificio | 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4" |
| Entorno de operación | Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo |
| Carrera | Hasta 20" máx. (estándar) |
| Normas/regulaciones | NFPA |
| Presión máxima de funcionamiento | 250 psi (aire) |