Cilindros intercambiables NFPA de acero inoxidable Serie S de AVENTICS™
especificaciones
| Diámetro | 1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8" |
| Entorno operativo | Corrosivo, interior, lavado a fondo |
| Carrera | Hasta 99" máx. (estándar) |
| Normas/regulaciones | NFPA |
| Presión máx. de funcionamiento | 150 psi (aire) |