AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498320201

Número de pieza:

AVENTICS-0498320201

69,98 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-220DC-10,0W-30MM

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad33
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC220 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC10 W
Carcasaelastómero termoplástico