AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024002

Número de pieza:

AVENTICS-0820024002

258,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED 5/2 ISO1 24V MONO

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1060 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Reposicióncon retorno por aire interno
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaPlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapePlaca base ISO 5599-1
Consumo de potencia DC4.5 W
Resistencia nominal RW128 Ω
tamaño de construcciónISO 1