AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024027

Número de pieza:

AVENTICS-0820024027

244,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED 5/2 ISO1 24V/50

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1060 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC24 V
Tensión de servicio AC24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaPlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapePlaca base ISO 5599-1
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA