AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024502
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 1060 l/min |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base ISO 5599-1 |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Conexión de aire comprimido entrada | Placa base ISO 5599-1 |
| conexión de aire comprimido escape | Placa base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje entrada | Placa base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape | Placa base ISO 5599-1 |
| Consumo de potencia DC | 4.5 W |
| Resistencia nominal RW | 128 Ω |
| tamaño de construcción | ISO 1 |
| Presión de pilotaje mín. | 1 bar |