AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie WV02 0820037001

Número de pieza:

AVENTICS-0820037001

266,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
WV02-3/2CC-230AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de bobina15 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.24 ms
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.16 kg
Material carcasaAluminio