AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL 0820037228

Número de pieza:

AVENTICS-0820037228

224,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD02-3/2OO-024AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn450 l/min
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
VersiónNA/NA
conexión de aire comprimido salidaPlaca base VDMA 02
Presión de funcionamiento mín.2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC24 V
Tensión de servicio AC24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión eléctrica2
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de uniónprincipio de placa base múltiple
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base VDMA 02
conexión de aire comprimido escapePlaca base VDMA 02