AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15, encajando, AC 0820058003
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | tensión de servicio 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/2, con retorno por aire interno |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 1500 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 2.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | ISO 15217, forma C |
| Norma conexión eléctr. | ISO 15217 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 230 V AC |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 15.6 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 15 mm |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 21 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 22 ms |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.235 kg |